Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

LHE 00-1,1-1,0-14M3 Fibre optique en fibres de verre

Une voie de conduite à fibre optique aec gaine silicone

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant aux produits chimiques
  • Filetage M3
  • Tenue aux hautes températures jusqu'à 180 °C
  • Très souple
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LHE 00-1,1-1,0-14M3

Domaine de détectionSU18: 195 mm
SU18/35: 710 mm
SU19: 195 mm
Longueur des fibres optiquesl1000 mm
Diamètre du fibre optiqued3 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalfiletage
rayon de courbure4 mm Statique
8 mm 250.000 cylces dynamique
diamètre du faisceau de fibres1,1 mm
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppesilicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateuracier inox
force de l'extrait50 N
Volume de livraisonCâble à fibre optique à l'unité
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales