Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GLV30-8-2000-2372 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier en matière plastique M30
  • Commutation "foncé"
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à GLV30-8-2000-2372

Domaine de détection100 ... 2500 mm
Domaine de réglage750 ... 2500 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 450 mm pour une distance de 2000 mm
Angle d'ouverture± 7 °
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur n'est pas éclairé
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB24 V C.C. ± 20 %
Ondulation10 %
Consommation à videI030 mA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf35 Hz
Temps d'action10 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur en matière plastique M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquelentilles en matière plastique
Masseenv. 70 g
Dimensions
Longueur89 mm
Diamètre30 mm
Notes générales