Sélectionnez votre pays
TERMEX-230 Graphic terminal
Principaux avantages en un coup d'œil
- Available as a non-explosion-protected terminal
- Degree of protection: IP 65 (front plate)
- Approcal: II 2G and II 3D EEx IIC T4, intrinsically safe
- Nonreflecting glass faceplate
- Extended temperature range: -4°F ... +140°F (-20°C ... +60°C)
- Optional: backlit display
- Graphic display with 240x128 pixel resolution
- Various enclosure types: stainless steel, plastic, ... in wall or desktop version
- Various PLC and computer interfaces
- Certified for application for which EN 45501 calibration is mandatory
- Integratable serial peripheral interfaces
- Numerous peripheral divices: Scanner, expansion keyboard, ...
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE