Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN25-30GM50-US-V93 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 25 mm, non noyable
  • bifilaire AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN25-30GM50-US-V93

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn25 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Facteur de réduction rAl 0,47
Facteur de réduction rCu 0,44
Facteur de réduction r1.4301 0,77
Type de sortie3 fils
Fréquence de commutationf30 Hz
Course différentielleH3 ... 15 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 8 V
Courant assigné d'emploiIe4 ... 500 mA C.A./C.C.
Courant résiduelIr≤ 0,8 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Tension assignée d'emploiUe20 ... 250 V C.A./C.C.
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
Filetage7/8"-16 UN
nombre de pôles3
Masse134 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.