Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT-F130-A Came

Commande pour série F130

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compatible avec un montage sur actionneurs de vannes pour une utilisation avec les technologies liées aux vannes
En stock16,55 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à BT-F130-A

diamètre d'arbre< 27,5 mm
hauteur d'arbre20 mm
Matérial
BoîtierElément de fixation : PBT
rondelle d'écartementPP (1 pièce, épaisseur 5,5 mm)
bouchon borgnePBT (1 pièce, noire)
vis de fixationpour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25)
Masse25 g
Couple de serrage des vis de fixation≤ 1,5 Nm
Notes générales