Sélectionnez votre pays
P-LB-1.D.1234 Barrière parasurtenseur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Version à 1 voie
- Se branche directement sur le côté terrain des modules KF
- Entrées de signal analogique ou numérique
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kA
- Protège les fils 1, 2, 3 et 4 des modules KF
- Fonctionnement ininterrompu (reset automatique)
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL