Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3-MH Système profilé aluminium WCS3

Support WCS3 pour vissage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Porte-rail pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1
  • Livraison avec vis de fixation M6
  • Résistance aux UV
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS3-MH

Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MatérialPOM
Masse20 g
Dimensions
Hauteur13 mm
Largeur32 mm
Longueur30 mm
Notes générales