Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS2B-LS310 Tête de lecture WCS

Tête de lecture, interface SSI, code binaire

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface SSI
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à WCS2B-LS310

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 327 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 10 mm ( ± 5 mm )
vertical : 10 mm ( ± 5 mm )
Résolution± 0,42 mm (1200 positions/m)
MTTFd170 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP02 VA
avec l'option H, chauffage : 9 VA pour 24 V DC
Type d'interfaceInterface SSI
Code de sortieCode binaire , 25 Bit
Cadence100 ... 1000 kHz
Temps de pausetp≥ 20 µs
Interrogation double possible, si tp ≤ 10 µs
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
ImmunitéDIN EN 61000-6-2
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
avec l'option H, chauffage : -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementConnecteur (M12 x 1), 8 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS , Polycarbonate , Polyamide (PA)
Masse500 g
Dimensions
Hauteur75 mm
Largeur75 mm
Longueur115 mm
données de commandePlaque de montage, comprise dans la livraison
Notes générales