Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAR-G4F Répéteur ASi

Répéteur évolué AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Temporisation minimale du signal
  • Allongement de ligne de 100 m (deux répétiteurs en série maximum)
  • Isolation galvanique entre les circuits AS-Interface 1 et 2
  • Aucun paramétrage
  • Aucune adresse spécifique nécessaire sur le bus AS-Interface
  • Socle pour câble plat livré avec le produit

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à VAR-G4F

numéro de fichier ULE223772
MTTFd160 a pour 30 °C
LED FLTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V de AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe60 mA (par brin), 120 mA (au total)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Température ambiante-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementméthode de perçage de câble
câble plat de couleur jaune
Matérial
BoîtierPA 6 GF30
Fixationmontage par vissage
Notes générales