Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V16-G Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, Rd 24, 6 broches et PE

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Contacts dorés
En stock23,09 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à V16-G

nombre de pôles6 + PE
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1Rd 24
Tension d'emploiUBmax. 250 V
Courant d'emploiIBmax. 10 A
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordement1 x connecteur femelle, Rd 24 x 1/8"
Bornes à vis pour 1,5 mm2 max.
Presse-étoupe PG 9
Matérial
contactsCuSn / Au
PoignéePBT
Câble
Diamètre d'enveloppe6 ... 8 mm
Masse43,7 g
Durée de vie> 500 cycles de connexion
Notes générales