Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN Optocoupleur

Optocoupleur pour la conversion de signaux d'entrée 120 V en 24 V CC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • c.a. ou c.c.
  • Convertit n'importe quel signal d'entrée de 120 V en courant de 24 V c.c.
  • Boîtier étroit de 6,3 mm
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN

descriptionOptocoupleur pour la conversion de signaux d'entrée 120 V en 24 V CC
Tension96 ... 132 V C.A. / 88 ... 121 V CC
Courant d'entrée3,5 mA
temporisation du signal6 ms
fréquence du signal10 Hz
Limitation de courant100 mA
Tension3 ... 48 V CC
Courantenv. 0 mA
Chute de tensionUd≤ 1 V
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes
Dimensions
Hauteur92,5 mm
Largeur6,3 mm
Longueur80 mm
Notes générales