Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-2FK-CL2 Clip de fixation

Clip de fixation pour câble plat AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Large support de montage à fort pouvoir de liaison
  • Dispositif de maintien déverrouillable et pratique
  • Pour un ou deux câbles plats AS-Interface
  • Montage par adhésif, par vis ou les deux
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-2FK-CL2

Contrainte de traction227 g max.
MatérialNylon 6.6
MontageMontage sur surfaces lisses, exemptes de graisse, propres et sèches.
Masseenv. 386 g
Dimensions
Hauteur12 mm
Largeur25,4 mm
Longueur76,5 mm
FixationMontage collé ou vissé
Fixation par vis à tête cylindrique et rondelle en option.
Notes générales