Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SJ15-A2-V1 Détecteur inductif à fente

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Largeur de fente 15 mm
  • 4 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à SJ15-A2-V1

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Largeur de fente15 mm
Degré de pénétration (radiale)17 ... 20 mm
Polarité de sortieCC
Type de sortie4 fils
Tension assignée d'emploiUo8 V
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 500 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
MTTFd1136 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse105 g
Dimensions
Hauteur60 mm
Largeur30 mm
Longueur48 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.