Sélectionnez votre pays
NMB2-12GM65-E0-NFE-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Surface active acier inoxydable
- Portée 2 mm
- 3 fils courant continu
- Objets non ferromagnétiques












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NMB2-12GM65-E0-NFE-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elément de commande | Objets non ferromagnétiques | |
| Facteur de réduction rAl | 1 | |
| Facteur de réduction rCu | 1,1 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 0 | |
| Facteur de réduction rMs | 0.9 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 15 Hz |
| Course différentielle | H | 3 ... 15 typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V CC |
| Courant d'emploi | IL | ≤ 200 mA Pour une gamme de température supérieure à 50°C, le courant de fonctionnement autorisé IL ≤ est de 150 mA |
| Consommation en courant | < 14 mA | |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA |
| Indication fonctionnement | 4 LED Dual Vert : courant Jaune : sortie |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Face sensible | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69K - dépendant du câble de raccordement en fonction des caractéristiques du câble | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.