Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
VB34-2500-B7 Lecteur de codes barres
Scanner des codes-barres avec interface DeviceNet
Principaux avantages en un coup d'œil
- optimisé pour les exigences de l'industrie automobile
- Système de focalisation dynamique
- Interface Lonworks rapide pour configurations maître/esclave
- Afficheur et clavier pour réglage des paramètres









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à VB34-2500-B7
| Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
| Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| vitesse de balayage | 600 ... 1200 s-1 , Programmable | ||||||||||||||||||||||
| Distance de lecture | 500 ... 2500 mm | ||||||||||||||||||||||
| Résolution | max. : 0,2 mm ( 8 mils ) | ||||||||||||||||||||||
| Indication fonctionnement | LED verte : Power on , LED jaune : Phase de déclenchement active (PHASE ON) | |
| Indication débit de données | LED verte clignotant : la transmission de données est effectuée (TX-DATA) | |
| Eléments de contrôle | Clavier (3 touches à membrane) pour le réglage des paramètres sur l'afficheur LCD | |
| Indication de paramétrage | LCD-Display |
| Tension d'emploi | UB | 15 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | P0 | max. 20 W |
| Type d'interface | série , RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kbits/s , DeviceNet |
| Type d'entrée | 3 entrées tout ou rien et déclenchement externe |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 50 mA | |
| Chute de tension | Ud | 0,3 V pour courant de charge ≤ 10 mA |
| Conformité aux directives | Directive CEM 2004/108/CE | |||||||||||||
| Conformité aux normes | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Température ambiante | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
| Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
| Résistance aux chocs | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe | |
| Résistance aux vibrations | CEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe |
| Degré de protection | IP64 | ||||||||||
| Raccordement | interface (primaire, secondaire) : Connecteur SUB D, 26 pôles , "Lonworks": Douille Sub-D, 9 pôles DeviceNet : Connecteur, 5 pôles | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 1500 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.