Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB1000-18GM75-E6-V15 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 sorties
  • 3 différentes fonctions des sorties réglables
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Entrée d'apprentissage
  • Compensation en température
  • Zone aveugle très réduite

Afficher plus

En stock310,45 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à UB1000-18GM75-E6-V15

Domaine de détection70 ... 1000 mm
Domaine de réglage90 ... 1000 mm
Zone aveugle0 ... 70 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
Retard à l'appelenv. 125 ms
LED jauneétat de commutation
clignotante : apprentissage (objet détecté)
LED rouge"défaut", objet incertain
in fonction apprentissage : pas d'objet détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Type d'entrée1 entrée autodidactique,
domaine de la portée 1 : -UB ... +1 V
domaine de la portée 2 : +4 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ
impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables
Courant assigné d'emploiIe2 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 3 V
Reproductibilité≤ 1 %
Fréquence de commutationfmax. 3 Hz
Course différentielleH1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse60 g
Dimensions
Longueur75 mm
Diamètre18 mm
Sortie 1Point de commutation : 90 mm
Fonction de sortie : Fonction de point de commutation
Comportement de sortie : à fermeture
Sortie 2Point de commutation : 1000 mm
Fonction de sortie : Fonction de point de commutation
Comportement de sortie : à fermeture
Angle de faisceaularge
Brochage du connecteur
Broche 1L+
Broche 2Q2
Broche 3L-
Broche 4Q1
Broche 5Entrée d'apprendimento
Description des fonctionnalités
Broche 1 / marron (BN)Tension d'alimentation L+
Broche 2 / blanche (WH)Sortie, objet présent -> Sortie Q2 vers L-
Broche 3 / bleu (BU)Tension d'alimentation L-
Broche 4 / noir (BK)Sortie, objet présent -> Sortie Q1 vers L-
Broche 5 / gris (GY)Entrée d'apprendimento
Notes générales