Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3B-LS266 Tête de lecture WCS

Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485

Principaux avantages en un coup d'œil

  • RS Interface 485
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS3B-LS266

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 314,5 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical : 28 mm ( ± 14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
MTTFd236 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Indication débit de données LED jaune : Transfert de données activé
Affichage des dérangementsLED rouge
clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage
éclairage permanent : Erreur de diagnostic interne
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP02 VA
Type d'interfaceRS Interface 485
Code de sortieCode binaire
Protocole3 , avec parité (9 bit/octets)
Vitesse de transfert38,4 kBit/s
Adresse0
Terminaisonavec RS Résistance de terminaison 485
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4 , DIN EN 12015
ImmunitéDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS , PC (polycarbonate)
Masse500 g
données de commandePlaque de montage, comprise dans la livraison
Notes générales