Sélectionnez votre pays
UBH60/30-12GM-U-V1 Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Mesure d'épaisseur avec sortie analogique 0 ... 10 V
- Alignement dynamique de la distance de référence commutable
- Angle de faisceau extrêmement étroit
- court temps de réponse












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH
Données techniques relatives à UBH60/30-12GM-U-V1
| Gamme de mesure | épaisseur d'objet (d) : 0 ... 30 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 15 mm | |
| Distance de référence | h | 50 ... 60 mm |
| Cible normalisée | 10 mm x 10 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 850 kHz | |
| Retard à l'appel | env. 12 ms |
| LED jaune | permanent : objet dans zone d'exploitation | |
| LED rouge | rouge en permanence : défaut clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté |
| Tension d'emploi | UB | 15 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 30 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 200 ms |
| Type d'entrée | 1 Entrée de fonction niveau 0: -UB ou non commuté niveau 1: +4 V ... +UB impédance d'entrée : > 4,7 kΩ |
| Type de sortie | 1 sortie analogique 0 ... 10 V | |
| Résolution | 0,17 mm | |
| Ecart à la courbe caractéristique | ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Reproductibilité | ± 0,5 % de la valeur fin d'échelle | |
| Impédance de charge | > 1 kOhm |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 25 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.