Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

41FY2 Came magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Actionneur magnétique
  • Compatible avec la gamme 40FY
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à 41FY2

Portée nominalesn8 ... 19 mm
Visualisation de l'état de commutationà fermeture
NormesEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Matériau du boîtierPolycarbonate
Face sensiblePolycarbonate
Degré de protectionIP67
Dimensions
Largeur16 mm
Profondeur16 mm
Longueur74,2 mm
Notes générales