Sélectionnez votre pays
NBN3-F31-Z8-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Ajustage reproductible
- LED d'état de commutation du détecteur et de l'électrovanne












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN3-F31-Z8-V1
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 3 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Portée réelle | sr | 2,7 ... 3,3 mm typ. 3 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1,1 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 6 ... 60 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 5,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 4 ... 100 mA |
| Courant d'emploi min. | Im | 4 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0,5 ... 0,9 mA typ. 0,65 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 40 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Couple de serrage des vis de fixation | 0,4 Nm |
| MTTFd | 570 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Boîtier de connecteur | métal | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 89 g | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.