Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KHR-C02-1,0-2,0-K96 Fibre optique plastique

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Très souple
  • Filetage M3
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KHR-C02-1,0-2,0-K96

Domaine de détectionSU18: 12 mm
SU18/35: 40 mm
SU19: 12 mm
Longueur des fibres optiquesl2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optiqued1 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalfiletage
rayon de courburemin. 1 mm
Répartition des fibresFvvoir dimensions
Angle d'ouverture67 °
Accessoires fournisCutter pour fibres optiques en matière plastique
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePVC
NoyauPlastique
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales