Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

CBX100 bornier de raccordement pour scanner de codes à barres

bornier de raccordement pour scanner de codes à barres

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Avec ID-NetTM mettez en réseau jusqu'à 32 lecteurs
  • Extensible avec le module mémoire
  • raccordement simple des câbles de signal du scanner par bornes à ressort
  • Degré de Protection IP65
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à CBX100

Éléments d'affichage5 LED (ALIMENTATION, DECLENCHEUR, ENTREE 2, SORTIE 1, SORTIE 2)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation en courantmax. 2,5 A
Puissance absorbéeP0max. 3 W
Conformité aux directives89/336 EWG
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
ImmunitéEN 61000-6-2
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante-35 ... 50 °C (-31 ... 122 °F) Monter, connecter et configurer uniquement entre 0 et 50°
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocsEN 60068-2-27 30G 11 ms ; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrationsEN 60068-2-6 1,5 mm 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur femelle Sub-D, 25 broches pour Lecteur de codes barres , presse-étoupe M16 pour le raccordement du système (4x)
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Masse380 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur128 mm
Profondeur138 mm
Notes générales