Sélectionnez votre pays
NBB15-U2-E0 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
- 15 mm, noyable









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB15-U2-E0
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Portée réelle | sr | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,33 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,31 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,41 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 560 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | 80 ms |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1510 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
| Certification Marine | DNVGL TAA0000160 |
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Section des fils | ≤ 2,5 mm2 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA/métal avec revêtement par poudrage époxy | ||||||||||
| Face sensible | PA | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | Plastique | ||||||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Masse | 225 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) Couple de serrage : 1,0 Nm (borne à vis) | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.