Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H52 Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 69 mm x 52 mm, trous de fixation, éclisse de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H52

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MatérialPMMA
Dimensions
Hauteur8,2 mm
Largeur52 mm
Longueur69 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales