Sélectionnez votre pays
NBN40-U4-Z2-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- 40 mm, non noyable
- 2 fils CC
- 2 LED d'affichage pour une visibilité de 360°












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN40-U4-Z2-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 40 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Portée réelle | sr | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 60 V CC | |||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz | |||
| Course différentielle | H | typ. 5 % | |||
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | ||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 5 V | |||
| chute de tension à IL | |||||
| |||||
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 200 mA | |||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA | |||
| Visualisation de l'état de commutation | 2 LED jaune | ||||
| MTTFd | 1170 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA/métal avec revêtement par poudrage époxy | ||||||||||
| Face sensible | PA | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | métal | ||||||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 299 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.