Sélectionnez votre pays
NMB10-18GM65-E2-C-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 10 mm, noyable
- Surface active acier inoxydable
- Portée augmentée
- Utilisation sur les machines à souder












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NMB10-18GM65-E2-C-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 10 mm |
| Montage | noyable (Exigences: voir dessin ci-dessous) | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Elément de commande | Objets ferromagnétiques et non ferromagnétiques | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,25 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 5 Hz |
| Course différentielle | H | 3 ... 15 typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Consommation en courant | ≤ 10 mA | |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° | |
| Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
| Intensité du champ magnétique, champs continus | 250 mT |
| MTTFd | 906 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Face sensible | Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.