Sélectionnez votre pays
NMB5-18GM55-E2-FE-5M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Surface active acier inoxydable
- Portée 5 mm
- 3 fils courant continu
- Objets ferromagnétiques









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NMB5-18GM55-E2-FE-5M
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 5 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Elément de commande | Objets ferromagnétiques | |
| Facteur de réduction rAl | 0 | |
| Facteur de réduction rCu | 0 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,6 ... 0,8 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Facteur de réduction rMs | 0 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 15 Hz |
| Course différentielle | H | 3 ... 15 typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Consommation en courant | < 14 mA | |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA |
| Indication fonctionnement | 4 LED Dual Vert : courant Jaune : sortie |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.