Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML17-8-H-100-RT/115b/136 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier universel compact
  • LED visibles de tous les côtés
  • Sensibilité chromatique très faible
  • fixation frontale avec filetage M18, trous de fixation latéraux en alternative
  • Boîtier robuste en matière plastique, étanche à l'eau
  • Version inviolable car aucun réglage possible

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ML17-8-H-100-RT/115b/136

Domaine de détection10 ... 100 mm
Elimination de l'arrière-planà partir de 125 mm
Cible de référenceNoir standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)≤ 15 %
Diamètre de la tache lumineuse≤ 6 mm pour 100 mm
Angle d'ouverture≤ 4 °
Limite de la lumière ambiante≤ 40000 Lux
Indication fonctionnementLED verte , Lumière fixe : Power on
LED verte , clignotant : Affichage court-circuit/surcharge
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 30 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement150 mm câble avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiqueAcrylique
Masseenv. 23 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur15 mm
Longueur29,3 mm
Notes générales