Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBN10-F46-E3 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 mm, non noyable
  • 3 fils courant continu
  • Boîtier plat
  • Fentes de montage pour colliers de serrage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CBN10-F46-E3

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn10 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 7 mm
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 5 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activéUd0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im0 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé≤ 100 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 120 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1190 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation :
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3,5 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Hauteur5 mm
Largeur50 mm
Longueur25 mm
Notes générales