Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL31-8-2500-IR/115/136 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 2 500 mm, lumière infrarouge, lumière activée, 2 sorties push-pull, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED de visualisation visible à distance
  • Sortie push-pull de haute puissance
  • Boîtier stable et compact
  • Classe de protection II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à RL31-8-2500-IR/115/136

Domaine de détection0 ... 2500 mm réglable
Cible de référenceblanc standard 200 mm 200 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
Filtre polarisantnon
Diamètre de la tache lumineuseenv. 50 mm pour une distance de 2,5 m
Angle d'ouverture2 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux ; selon EN 60947-5-2
MTTFd920 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 20 mA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Fréquence de commutationf≤ 500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII , tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m , 4 fils
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
Masse133 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales