Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SC-GPCD-DI32-PF Platine de connexion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Platine système pour Honeywell Experion PKS, Série C
  • Pour carte DI à 32 voies CC-TDIL01/11
  • Pour 16 modules
  • Module recommandé : HiC2822 (DI)
  • Câble système recommandé : CAB-HON-**-S37C32-MX-01000
  • Alimentation 24 VCC
  • Zone à risque d’explosion : bornes à vis enfichables, bleues
  • Zone non dangereuse : connecteur Sub-D (mâle), 37 broches

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à SC-GPCD-DI32-PF

RaccordementTB3 : bornes 2, 4 (+) ; 1, 3 (-)
Tension assignée d'emploi24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés
Chute de tension0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Protection4 A , Dans chaque cas pour 16 modules
Dissipation thermique≤ 500 mW , Sans module
Protection contre l'inversion de polaritéoui
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles.
RaccordementTB4 : bornes 1, 2
Type de sortieContact libre de tension
Comportement du commutateurpas de défaut : contact de relais fermé
défaut d'alimentation : contact du relais ouvert
défaut du module : contact du relais ouvert
Chargement du contact30 V CC , 1 A
Éléments d'affichageLED alimentation 1 (platine de connexion d'alimentation), LED verte
LED alimentation 2 (platine de connexion d'alimentation), LED verte
LED d'état de défaut (indication de défaut), LED verte
- LED allumée : pas de défaut de module/pas de défaut d'alimentation
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté terrainzone à risque d'explosion : bornes à vis enfichables , bleu
Côté commandezone non dangereuse : Connecteur Sub-D, 37 broches
Alimentationbornes à vis enfichables , noir
sortie de pannebornes à vis enfichables , noir
Section des filsbornes à vis : 0,25 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MatérialBoîtier : polycarbonate
Masseenv. 845 g
Dimensions273 x 155 x 153 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris
Hauteur155 mm
Largeur273 mm
Profondeur153 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 022
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Zone non classée
Tension de sécurité maximale250 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0327
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0003
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales