Sélectionnez votre pays
VBA-2E2A-G4-ZE/E2 Module d'entrée/sortie ASi
Module G4 IP67, 2 entrées (PNP) et 2 sorties électroniques
Principaux avantages en un coup d'œil
- Degré de protection IP67
- Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
- Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
- Technique de branchement direct pour les câbles plats
- Surveillance de communication
- Entrées pour capteurs 2 et 3 fils
- Alimentation des sorties partir de la tension auxiliaire externe
- Alimentation des entrées depuis l'interface AS
- Affichage fonctionnel pour le bus, les entrées et sorties
- Affichage LED de surcharge de l'alimentation capteur
- Détection de surcharge en sortie
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE