Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-3E-HH30-J-S-V1 Bouton homme mort

Commutateur de déclenchement AS-Interface, 3 niveaux

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Trois couches, avec fonction d'urgence
  • Construction ergonomique avec manipulation en toute sécurité
  • Raccordement par connecteur M12
  • Degré de protection IP67
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-3E-HH30-J-S-V1

Type de nœudEsclave de sécurité
Spécification AS-InterfaceV2.1
spécification du maître nécessaire ≥ V2.0
Principe de commutationélément de contact à effet lent à trois étapes
numéro de fichier ULE179102
Niveaux de performance (PL)PL d
B10d1 E+5
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 45 mA
Tension d'isolement nominale50 V
nombre/type2 entrées de sécurité :
NO E1
NO E2
Alimentationde AS-Interface
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelleDIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (jusqu'à PLd)
profilS-0.B
Code IO0
Code IDB
Code ID1F
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)Entrée
D0code de sécurité dyn. 1 -
D1code de sécurité dyn. 1 -
D2code de sécurité dyn. 2 -
D3code de sécurité dyn. 2 -
Température ambiante-5 ... 50 °C (23 ... 122 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1
Matérial
BoîtierPolyamide (PA)
Capot de protectionNéoprène
Masseenv. 140 g (sans conduction)
Durée de vie105 cycles
Notes générales