Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-IM1-90°-BOLT-S Came commutateurs sécu.

Actionneur à angle droit pour Interrupteurs de sécurité AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Came montée sur caoutchouc pour rayon > 300 mm
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-IM1-90°-BOLT-S

MatérialAcier inoxydable
vis de fixationAcier inoxydable
Force de tractionmax. 1500 N
rayon de portermin. 300 mm
chasse5 mm
Volume de livraisonUne came à angle droit, avec passe-fil en caoutchouc ; Deux vis de sécurité, Acier inoxydable M4 x 14
Notes générales