Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L Module d'entrée/sortie ASi

module d'armoire de commande KE, 4 entrées et 4 sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier équipé de bornes amovibles avec détrompage mécanique de différentes couleurs
  • Surveillance de communication
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Jack d'adressage
  • Alimentation des sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Alimentation des capteurs au choix, externe ou … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, alimentation interne des capteurs, entrées et sorties
  • LED rouge affectée à chaque voie, s'allume en cas de surcharge en sortie
  • Détection de rupture de câble commutable (sorties)

Afficher plus

En stock188,56 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
profilS-7.0
Code IO7
Code ID0
Code ID1F
Code ID2E
numéro de fichier ULE223772
LED FAULTAffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication, c.-à-d. adresse = 0
rouge, clignotement : surcharge au niveau de l'alimentation d'entrée interne, c.-à-d. surcharge ou discontinuité de fil en sortie
LED INTalimentation d'entrée interne active ; LED verte
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
verte, clignotante : adresse 0
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie) ; quatre LED de couleur jaune/rouge
jaune : sortie activée
rouge : surcharge en sortie ou discontinuité de fil
tension auxiliaire (entrée)UEXT12 ... 30 V DC PELV
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 35 mA (sans détecteurs) / max. 190 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUEXT, UAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationen provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT)
Tension21 ... 31 V CC (INT)
intensité de courant maximal admissible≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT)
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type4 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant2 A par sortie, somme 4A (TB ≤ 40 °C)
0,5 A par sortie, total 2A (TB ≤ 60 °C, arrangé en séries sans espaces)
2 A par sortie, total 4A (TB ≤ 60 °C, arrangé en séries avec espace de 5 mm)
Catégorie d'utilisationDC-13
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2004
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse150 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Longueur102 mm
FixationRail DIN
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm ... 0,6 Nm
Notes générales