Sélectionnez votre pays
LFLC Float Switch Combination
Principaux avantages en un coup d'œil
- Full adjustable float switch combination for up to 5 float switches
- Adjustable switch point position
- Various float switch types possible
- CSM cable for aggressive acids and lyes






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à LFLC
| Construction type | Float Switch Combination | |
| Series | LFLC |
| Rated voltage | Ur | see datasheets of float switches |
| Contact loading | see datasheets of float switches |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| Degree of protection | IEC 60529:2001 |
| Description | switching element: LFL1: floating up closing, normally open LFL2: microswitch with switching ball, change-over contact LFL3: mercury (Hg) change-over contact |
| Installation conditions | |||||
| |||||
| Process conditions | |||||
| |||||
| Ambient temperature | 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Degree of protection | Float Switch : IP68 terminal box: IP66 |
| Construction type | sleeve design | |
| Dimensions | guide tube: ∅16 mm (0.6 inch), Lmax = 3000 mm (10 feet) | |
| Material | float: PP (Polypropylene) guide tube: PVC process connection: PVC set collars and clamping screw: PVC | |
| Process connection | G2A thread with 5 PG9-cable entries |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.