Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E3A-G2-ZA/EA2 Module d'entrée/sortie ASi

Module plat G2, 4 entrées (PNP) et 3 sorties électroniques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Certificat AS-Interface
  • Degré de protection IP67
  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Jack d'adressage
  • Connexion par câble plat selon la technique de branchement direct, cheminement variable du câble plat
  • Surveillance de communication
  • Entrées pour capteurs … 2, 3 et 4 fils
  • Alimentation des sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Alimentation des entrées depuis l'interface AS
  • Possibilité de mise … la terre (PE)
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
  • Detection de surcharge de l'alimentation capteur
  • Détection de surcharge en sortie

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.299,15 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E3A-G2-ZA/EA2

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.A.2
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID22
numéro de fichier ULE223772
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur ou sorties
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 3 LEDs jaune
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
(classe de protection 3 selon VDE 0106/IEC 364-4-41)
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans détecteurs) / max. 240 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
ou 2 entrées pour capteurs à 4 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible= 200 mA (TB = 40 °C),
= 150 mA (TB = 60 °C), résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
nombre/type3 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant4 A total,
OUT 1, OUT 2 : 2 A par sortie,
OUT 3 : 1,5 A
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2001
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
RaccordementTechnique de pénétration
câble plat jaune / câble plat noir
entrées / sorties : connecteur coaxial M12
Matérial
BoîtierPBT
Masse150 g
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Fixationplatine de montage
Notes générales