Sélectionnez votre pays
GT3,51 50.000/0400 Détecteur inductif à fente
Principaux avantages en un coup d'œil
- Largeur de fente 3,5 mm









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à GT3,51 50.000/0400
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Largeur de fente | 3,5 mm | |
| Degré de pénétration (radiale) | 4 ... 6 typ. 6 mm | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 6 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 2000 Hz |
| Course différentielle | H | 0,15 ... 0,6 mm |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Masse | 18 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.