Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-2E1A-IER1-S-1M-V1 Interrupteur de sécurité ASi

Tête de lecture et unité d'évaluation, interrupteur de sécurité Reed pour interrupteurs de sécurité AS-Interface sans contact

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact en plastique
  • Électronique intégrée
  • Particulièrement adapté aux ouvertures et aux couvercles de petite taille
  • Système magnétique multi-sorties
  • Câble avec raccordement par connecteur M12

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-2E1A-IER1-S-1M-V1

Principe de détectionmagnétique
distance de démarrage assuréesa09 mm
portée de déclenchement assuréesarmax. 70 mm
Décalage par rapport au centrem± 2,5 mm à une distance s = 3 mm
Type de nœudEsclave de sécurité
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.0
Retard à l'appel< 5 ms
numéro de fichier ULE155795
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
Durée de mission (TM)20 a
PFHd4,29 E-8
LED 1Programmable
LED AS-iverte : fonctionnement normal
rouge : aucun échange de données
rouge/jaune, clignotante : aucun échange de données
Rouge/vert, clignotante : erreur de dispositif dans l'esclave
Rouge, clignotante : erreur de dispositif dans l'esclave
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V de AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 30 mA
Alimentationprovenant de la boucle AS-Interface
nombre/typeLED rouge
Tension de commutation24 V
Courant de commutationmax. 0,5 A
Alimentationde AS-Interface
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 IEC 60947-5-3:1999
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelleISO 13849-1:2008 (jusqu'à la catégorie 3/PL e) EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
profilS-7.B
Code IO7
Code IDB
Code ID1F
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 code de sécurité dyn. 1 -
D1 code de sécurité dyn. 1 LED 1
D2 code de sécurité dyn. 2 -
D3 code de sécurité dyn. 2 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)
P0 IN1 -
P1 IN2 -
P2 IN3 -
P3 IN4 -
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g/11 ms
Degré de protectionIP67
Raccordementavec câble et connecteur M12, 4 broches
Matérial
BoîtierPPS
CâblePUR
Montagequelconque
Dimensions
Largeur25 mm
Profondeur13 mm
Longueur87,5 mm
Longueur du câble1 m
Durée de vie100 x 106 cycles de manoeuvre
Notes générales