Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-IER2-ACTUATOR2-S Actionneur

Actionneur pour interrupteur de sécurité Reed sans contact AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Came à code magnétique
  • Petit boîtier en plastique
  • Particulièrement adapté aux ouvertures et aux couvercles de petite taille
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-IER2-ACTUATOR2-S

Principe de détectionmagnétique
Décalage par rapport au centrem± 2,5 mm à une distance s = 3 mm
numéro de fichier ULE155795
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 IEC 60947-5-3:1999
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelleISO 13849-1:2008 (jusqu'à la catégorie 3/PL e) EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPPS
MontageSurface active orientée vers Tête de lecture
Masse20 g
Dimensions
Largeur26,2 mm
Profondeur13 mm
Longueur36 mm
Volume de livraisonUne came ; Deux vis de sécurité, M4 x 14
Notes générales