Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBB4-12GH60-E0-V1 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 mm, noyable
  • Distance de commutation réglable par potentiomètre
  • Adapté aux applications dans le domaine de l'industrie alimentaire
  • Résistant aux agents agressifs
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CBB4-12GH60-E0-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,88 mm
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A0 mm
B0 mm
C15 mm
F15 mm
Tension d'emploiUB10 ... 36 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 50 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation à videI0≤ 12 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
PotentiomètreRéglage de la sensibilité
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Face sensiblePEEK
Degré de protectionIP65
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre12 mm
Notes générales