Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M Câble rond ASi

Câble rond AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant à l'huile
  • Résistant aux influences de l'environnement
  • Résistant à la flexion
  • Sans dépôt de silicone
  • Grande flexibilité à basse température
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Adapté à un usage en extérieur (résistance aux UV et à l'ozone)

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M

Tension assignée d'emploi300 V
intensité de courant maximal admissibleConformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6, Colonne 4
Température ambiante-40 ... 90 °C (233 ... 363 K) installation fixe,
-5 ... 80 °C (268 ... 353 K), installation mobile
Section des filscuivre nu, classe 5 conformément à DIN VDE 0295
section transversale de 1,5 mm2
rayon de courbure≥ installation fixe 31,2 mm
≥ installation mobile 58,5 mm
MatérialPUR (TMPU)
isolation de filPVC
Câble
Diamètre d'enveloppe∅ 7,8 mm
Couleurcouleur jaune (similaire à RAL 1012)
Longueur du câble100 m
Notes générales