Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V17-W-PG9 Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 coudée, codage A, 8 broches, pour câble de diamètre 6 à 8 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montable sur le terrain
  • Verrouillage métallique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V17-W-PG9

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,5 mm2 max. / AWG 20
Câble
Diamètre d'enveloppe6 ... 8 mm
Section des fils0,5 mm2 / 20 AWG max.
Masse28,09 g
Connecteur
Connexion à visCuZn, nickelé
PoignéePA, noir
surface de contactAu
Notes générales