Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V95-W-5M-PVC Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, 7/8", 5 broches, câble PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Joint fileté autobloquant
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V95-W-5M-PVC

nombre de pôles5
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 17/8"
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 9 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Température ambiante5 ... 90 °C (41 ... 194 °F) installation mobile
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) installation fixe
Degré de pollution3
Degré de protectionIP68 (2 h à 10 bar)
Matérial
contactsCuZn, plaqué argent
surface de contactAu
PoignéeTPU, orange
CâblePVC
écrou chapeauPA
Câble
Diamètre d'enveloppe∅ 6,8 mm
rayon de courbure> 5 x diamètre du câble, installation fixe
> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Couleurorange
Fils5 x 0,5 mm2
Conception du conducteur16 x 0,2 mm ∅
LongueurL5 m
Masse371,7 g
Notes générales