Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LSR 04-1,6-0,85-WC12M6 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine silicone

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant aux produits chimiques
  • Filetage M6
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LSR 04-1,6-0,85-WC12M6

Longueur des fibres optiquesl850 mm
Diamètre du fibre optiqued7,5 mm
Forme d'adaptateur04
élément terminalAngle droit lisse / filetage
rayon de courburemin. 25 mm
diamètre du faisceau de fibres1,6 mm
Face de sortie : 2 mm2
Répartition des fibresFvisolé opto-électronique
Angle d'ouvertureenv. 68 °
AgrémentsCE
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppesilicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurABS
Couple de serrage des vis de fixationmax. : 1 Nm
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 60 N
Séries des appareilsMLV41-LL IR
MLV41-LL RT
Notes générales