Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
KFD0-RSH-1-Y2 Module relais
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Entrée logique 20 Vcc ... 30 Vcc, non polarisée
- Sortie relais de sécurité
- Immunité aux pulsations d'essai
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KFD0-RSH-1-Y2
| Type de signal | Sortie digitale |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 |
| Tension assignée | Ur | signal 0 : 0 ... 5 V CC , alimentation en boucle signal 1 : 16 ... 30 V CC , alimentation en boucle |
| Dissipation thermique | < 1,5 W | |
| Puissance absorbée | < 1,5 W |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | bornes 7, 8 | |
| Rapport cyclique | min. 35 ms / min. 35 ms | |
| Rapport impulsion/pause de l'impulsion de test | < 10 % | |
| Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms | |
| Niveau du signal | signal 0 : 0 ... 5 V C.C. signal 1 : 20 ... 30 V | |
| Courant assigné | Ir | env. 58 mA |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | bornes 2, 3 | |
| Chargement du contact | 230 V C.A. / 2 A / cos φ 0,7; 40 V C.C. / 2 A (charge résistive) | |
| courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC | |
| Retard à l'appel/à la retombée | 5 ... 15 ms / 5 ... 10 ms | |
| Durée de vie mécanique | 5 x 106 cycles de manoeuvre | |
| Durée de vie électrique | 2 x 105 cycles de commutation , à la charge maximale | |
| Calibre du fusible | 2,5 A utilisation maximale recommandée du fusible : 80 % |
| Fréquence de commutation | < 10 Hz |
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Basse Tension | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Masse | env. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | ||||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.