Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KF-ST-5BU Bornier

Bornier pour modules KF, bornier à vis 3 broches, bleu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bornier à vis et à 3 broches
  • Pour les modules KF du système K
  • Unité d'emballage : 5 pièces bleues
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KF-ST-5BU

nombre de pôles3
Section des filsmax. 2,5 mm2
Matérial
Couleurbleu
Masseenv. 5 g
Dimensions15,1 x 15 x 18,2 mm (0,5 x 0,5 x 0,7 po)
Forme constructiveBorne à vis , amovible
Structurerangée unique
Unité d'emballage5 pièce(s)
Notes générales