Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-LAMP-70MM-GN Élément de colonne lumineuse

Élément de colonne lumineuse, lumière permanente, 360 degrés, vert

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • Combinaison flexible d'éléments de signaux
  • Système à baïonnette pour montage et démontage simple
  • 70-mm-series
En stock23,47 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-LAMP-70MM-GN

numéro de fichier ULE223176
Couleurverte
Tension assignée d'emploiUe24 V C.A./C.C.
Courant assigné d'emploiIeen fonction de la source d'éclairage
Classe de protectionIII
Ampoule24 V / max. 7 W
support BA15D
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-1
EN 60947-1
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementSystème à baïonnette
Dimensions
Hauteur65 mm
Diamètre70 mm
Durée de vieen fonction de la source d'éclairage
Notes générales