Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15B-W-ABG-PG9 Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 coudée, codage B, 5 broches, pour câble de diamètre 6 à 8 mm, blindée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Codage B pour PROFIBUS
  • À confectionner, se prête au blindage
  • Boîtier métallique
  • Blindage à ressort de type iris
  • Agrément cURus

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15B-W-ABG-PG9

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé B
PersonnalisationCodage pivotant par paliers de 90°
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Résistance d'isolementmin. 10000 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 50
BlindageBlindage à ressort de type iris
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,75 mm2 max. / AWG 18
Câble
Diamètre d'enveloppe6 ... 8 mm
Section des fils0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse70,76 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
surface de contactAu
Notes générales