Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KC-LCD-48-1R-24VDC Contrôleur d'impulsions

Contrôleur d'impulsions/de lots avec écran LCD, 1 sortie de relais et tension d'alimentation 24 V CC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compteur/programmateur
  • Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées
  • Compteur préréglé … une présélection
  • Affichage LCD avec deux lignes avec symboles d'affichage de la présélection en cours et de l'état de la sortie, offrant une lecture aisée
  • Plage de comptage et de présélection
    -999999 á 999999
    dépassement de capacité positif ou négatif sans lacunes de comptage jusqu'à 1 décade, dans les deux cas
  • Possibilité de connexion de capteurs PNP et NPN
  • Degré de protection IP65 (de la face avant)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KC-LCD-48-1R-24VDC

présélectionsimple
enregistrement des données> 10 ans, EEPROM
programmationCommandé par menu, sur clavier
typeAfficheur LCD à 2 lignes, 2 x 6 segments avec caractère
valeur affichéehauteur numérique 9 mm
présélectionhauteur numérique 7 mm
verrouillage claviervia le potentiel "high" sur l'entrée "LOCK"
virgule décimale0 à max. 5 chiffres après la virgule
facteur d'échelle0,0001 ... 99,9999
réinitialisationmanuel ou extern
Protection11 … 30 V CC : T 0,2 A
Tension d'emploiUB11 ... 30 V DC
Puissance absorbéeP0max. 4 W
RaccordementEntrées de comptage : A et B
Entrées de commande/réinitialisation : VERROUILLAGE, RÉINITIALISATION
Tension de signal
Haut3,5 ... 30 V DC
Bas0 ... 2 V DC
fréquence de comptage30 Hz / 5 kHz
durée d'impulsions minimaleEntrées de commande/réinitialisation : Statique / 1 ms
Impédance10 kOhm
Modes de comptage
Compteur d'impulsionsComptages avec direction de comptage (cnt.dir),
comptages de différences (up.dn),
comptages décomptages (quad),
Compteur horaireMesure du temps via l'entrée GATE (FrErun),
entrée de comptage A : départ, entrée de comptage B : arret (InpA.InpB.),
entrée de comptage B : départ/arret (InpB.InpB.),
Sortie relaisInverseur
Tension de commutationmax. 250 V C.A. / 110 V DC
Courant de commutationmax. 3 A CA/CC, min. 30 mA CC,
Capacité de commutationmax. 750 VA / 90 W
Durée de vie mécanique2 x 107 cycles de manoeuvre
Durée de vie électrique5 x 104 commutations pour 3 A
Temps d'action< 15 ms compteur d'impulsions
< 10 ms chronomètre
alimentation capteurL'alimentation électrique raccordée est bouclée,
max. 50 mA
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005, EN 50295:1999
Conformité aux normes
Emission d'interférenceDIN EN 55011:2009, classe B
limite de charge mécan. EN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz/1 mm/XYZ
30 min dans chaque direction
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60068-2-27:1995
100 G/2 ms/XYZ
3 fois dans chaque direction
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 93 % pour 40 °C
(pas condensable)
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Degré de protectionIP65 (face avant)
Masseenv. 117 g
Dimensions48 mm x 48 mm x 109,8 mm
Notes générales